Regntag, MSST
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Regntag, MSST
Et regntag af rustfrit stålgiver ly vha. et skråtag og beskytter de monterede komponenter mod opsamlet vand, der drypper ind i skabet, når døren åbnes.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Skal monteres som ekstra beskyttelse på skabe i rustfrit stål. Skabets top er let skrånende og udstyret med drypliste.
- Materiale: 1,5 mm rustfrit stål AISI 304 / AISI 316L.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
Specifikationer
Finish
Poleret
Tykkelse
0.06in
Tykkelse
1.5mm
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.