Profiler til 19" profilmontering, CIB
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Profiler til 19" profilmontering, CIB
Disse profiler til montering af lodrette 19" profiler kan justeres i dybden. De er fastgjort til skabsrammenfor at sikre en stærk montering.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Til montage af 19 tommer lodrette profiler CIP/CIPD i 600 og 800 mm bredde. Fuldt justerbare i dybden.
- Materiale: 3 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 2 profiler med monteringsmateriale.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Forzinket Stål
Tykkelse
11ga
Tykkelse
3mm
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.