Sokkel kombinationsprofiler | Gulvskabe, PCP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sokkel kombinationsprofiler | Gulvskabe, PCP
Denne profil virker som stabilisator og gør, at kablerne kan føres mellem sammenbyggede skabe. Dette er en ideel løsning, når der skal monteres kabler under skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Fungerer som stabilisator, når kabler er trukket mellem sammenkoblede skabe. Med PCP, kan sokler kombineres og fastgøres til gulvet, før skabene monteres. PCP anvendes, når kabler skal føres under skabet. For 200 mm høje sokler, kan PCP monteres i tre forskellige højder, toppen, midten eller bunden. Hulmønsteret for burmøtrikker og M5x10 skruer gør det nemt at montere tilbehør.
- Materiale: 2 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7022 pulverlakeret.
- Pakke størrelse: 2 profiler med monteringstilbehør.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farve
Umbra Gray
Farvekode
RAL 7022
Tykkelse
14ga
Tykkelse
2mm
Installationsvejledning / instruktionsark

Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.