Monteringspladebeslag til bagmontering | Fritstående skabe, MPA-R
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Monteringspladebeslag til bagmontering | Fritstående skabe, MPA-R
Med dette fastgørelsessæt til monteringsplader kan du montere en monteringsplade bagfra. Den kan placeres i niveau med skabsrammen eller placeres bag skabsrammen med ekstra +20 mm, hvilket øger den reelle skabsdybde.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Sådan fastgøres monteringsplader til skabet fra bagsiden. Sættet indeholder beslag til fastgørelse af monteringspladen langs med skabsrammen eller placering bag skabsrammen, hvilket øger den brugbare dybde med +20 mm reel dybde til montering af komponenter. Disse beslag er påkrævet ved bagsidemontering, eller når skabet er bestilt uden monteringspladen (PE) som alternativ til MPA06/MPA04. Afmontering fra både for- og bagside er mulig.
- Materiale: 3 mm zinkbelagt stål.
- Pakke størrelse: 2 topbeslag, 2 bundbeslag, 2 beslag til at flugte monteringspladen med rammen og 2 beslag til at sætte monteringspladen tilbage bag rammen med monteringsudstyr.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark

Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.