Rustfrit stål kombinerbar version enkeltdør, MCSS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Rustfrit stål kombinerbar version enkeltdør, MCSS
Serien af gulvmonterede kombinerbare rustfrit stål-skabe og med en enkelt dør, MCSS, med en IP 55-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødig nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette skab er velegnet til næsten ethvert miljø, afhængigt af gradniveau.
Industristandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: AISI 304L slebet rustfrit stål / AISI 316L. Ramme: 1.5 mm, Dør: 2 mm. Bag-, top- og sidepaneler: 1.5 mm. Bundplade: 1.5 mm rustfrit stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.
- Ramme: Fuldsvejst åben profil med 25 mm hulmønster. Iht DIN 43660.
- Dør: Monteret med 4 hængsler for højre eller venstre åbning. Inkl drøramme med 25 mm hulmønster.
- Bagpanel: Udstyret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørmontering.
- Sidepaneler: Leveres som tilbehør.
- Toppanel: Aftagelig.
- Lås: 4-punkts espagnolet-låsesystem. Påvirker ikke pladsen indvendigt i skabet. Standard dobbelt-bit lås med 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsatse, cylindere, løftehåndtag og T-håndtag.
- Bundplader: Bundplade i ét stykke med indsprøjtning af polyuretan pakning for at sikre maksimal forsegling.
- Montageplade: Dobbelt ombukket og glider let i position. Justerbar dybde i trin af 25 mm ved anvendelse af MPD02. Leveres udvendig på skabets emballage.
- Jordforbindelse: Alle skabe er udstyret med seperate jordingsbolte.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Tæthedsgrad: I henhold til IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Monteringskrav: Leveres klar til kombineret montage.
- Levering inkluderer: Ramme med monterede døre, bagpanel, toppanel, bundplader, monteringsplade og dørramme. Levering omfatter også bolte til jording. Leveres på palle i samme bredde som skabet, så skabene kan kombineres uden at fjerne dem fra pallerne. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.
Specifikationer
Finish
Poleret
Body Thickness
16ga
Body Thickness
1.5mm
Dørtykkelse
14ga
Dørtykkelse
2mm
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.