Indvendige døre, ADIS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Indvendige døre, ADIS
Display og indikatorer kan monteres ,på en overflade i skabet, mens andre komponenter dækkes, hvorved uautoriseret adgang forhindres.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Til kontrolenheder, målere, lamper osv. Hængsler kan monteres til højre- eller venstreåbning (bearbejdning påkrævet). Dobbelt-bit 3 mm lås, døre 800 mm høje eller derover har 2 låse. Anvendelig dybde mellem dør på indersiden og ydersiden: 35 mm, justerbar dybdeposition med AMG-ekstraudstyr. Arbejdsområde H-55, B-108. 19" version tilgængelig på forespørgsel.
- Materiale: Dør 1,5 mm AISI 304 rustfrit stål, lodret top og bund profiler 2 mm, AISI 304 rustfrit stål.
- Tæthedsgrad: IP 2XC.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Pakke størrelse: Indvendig dør, to vertikale profiler, top og bund profiler samt monteringstilbehør.
Specifikationer
Materiale
Stainless Steel 304
Finish
Poleret
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.