Sidepaneler i hygiejnisk design, SPMHD
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sidepaneler i hygiejnisk design, SPMHD
Sidepanelerne er designet til at opretholde indtrængningsbeskyttelsen, der forhindrer væske eller partikler i at trænge ind i skabet, og beskytter elektriske komponenter inde i skabet. Forseglet med en blå silikonepakning i ét stykke. Panelerne er fastgjort til skabet med svejsede tryklåse på indersiden af panelet, så de glatte, smudsafvisende udvendige overflader ikke udgør en en hygiejnerisiko.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- En aftagelig blå silikonepakning i ét stykke med støbte hjørner er med til at sikre korrekt forsegling og er nem at udskifte, rengøre, vedligeholde og montere. Silikonen er i overensstemmelse med FDA 21 CFR 177.2600.
- 400 slebet rustfrit stål, poleret til Ra < 0,8 µm.
- I overensstemmelse med IP66/69 | TYPE 4X, 12, 13 | IK10
- Pakkeantal: 2 paneler med monteringstilbehør
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.