Forreste/bagerste toprammer til gulvskabe, MCU
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Forreste/bagerste toprammer til gulvskabe, MCU
Denne ramme skaber ekstra plads i toppen og kan adskilles fra resten af skabet. Den er udstyret med universalhulmønster for nem montering af tilbehør.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Til kabelindgang og -føring eller til installation af et strømfordelingssystem. Fastgjort til toppen af kabinettet med fire M12 skruer. Fås i 200 mm og 300 mm højder. Indkapslingens tagplade CCR kan bruges til at lukke toppen. At løfte MCU'en sammen med et kabinet kræver et separat MCUK-løftesæt.
- Sidepaneler: MCUP leveres som tilbehør.
- Materiale: Ramme i 1,75 mm stålplade, paneler i 1,35 mm stålplade.Ramme i 1.75 mm stålplade, paneler i 1.35 mm stålplade.
- Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.
- Beskyttelse: Overholder IP55.
- Pakkeantal: 1 stk. med front- og bagpaneler inklusive monteringstilbehør (uden tagplade).
Specifikationer
Materiale
Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.