Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Filterblæsere

Filterblæsere

Et stort sortiment af ventilator- og filterventilatorløsninger til køleformål med åbent loop

  • Tvungen, frisk luft teknologi med åbent loop for lav til moderat varmebortledning
  • Egnet til miljøer med sval eller ren luft
  • Fås i et stort udvalg af type 1 og 12 konfigurationer med mulighed for at opgradere for endnu mere beskyttelse med vores type 3R- og type 4/4X-filterventilatorringe
  • Fås som side- eller topmonterede for fleksibel montering
  • Luftstrøm varierer fra 21 CFM (36 /t.) til 484 CFM (822 M3/t.) og i størrelserne 4" til 13".
  • Fås også i et kompakt klikdesign for nem installation
  • Markeringsværktøj til køling, som hjælper dig med at finde den ideelle køleløsning blandt mere end 1.000 standardkølekonfigurationer

Underkategorier

Produkter Results (items)