LED-skabsbelysning 24 V, EL1200D24V
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
LED-skabsbelysning 24 V, EL1200D24V
LED-skabslys er specielt konstrueret til nVent HOFFMAN-skabe. Værktøjsfri montering reducerer monteringstiden. Enkel plug-and-play-kabelføring. 24V (DC) model.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: LED-skabslys er specielt konstrueret til nVent HOFFMAN-skabe. Hurtig og værktøjsfri montering takket være et låsekrogssystem, som passer til 25 mm hulmønsteret på nVent HOFFMAN-skabe. Kan monteres vandret eller lodret.
- Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.
Specifikationer
Materiale
Plastik
Finish
Smooth
Farve
Black
Lampetype
LED
Farvetemperatur
4000K
Lysfarve
Neutral White
Driftstemperatur
−4 to 131°F
Driftstemperatur
−20 to 55°C
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.