Vægmonterede skabe rustfrit stål dobbeltdør, ADR
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Vægmonterede skabe rustfrit stål dobbeltdør, ADR
Serien af vægmonterede rustfri stål-skabe med dobbeltdør, ADR, er ideel til installation under trange pladsforhold, hvor en åben enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørens bæreevne bliver også større, når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenter i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til industrier som f.eks. føde- og drikkevarer og lægemidler plus næsten alle andre miljøer, afhængigt af gradniveau.
Industristandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: AISI 304L / AISI 316L rustfrit stål med slebet overfladefinish. Kabinet: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Monteringsplade: 2.5 mm galvaniseret stål.
- Krop: Bukket og fuldsvejst. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.
- Dør: Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med passtift. Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning eller en indsprøjtet silikonepakning. Indvendige svejsede M6-tapskruer til montering af valgfri dørprofiler MMDP.
- Lås: Tilpasset zamak dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse og anti-vibration mekanisme. Espagnolet trepunktslås. Rustfrie låse og andre versioner leveres som tilbehør.
- Montageplade: Montagepladen er markeret lodret for hver 10 mm for nem vandret montering af udstyr. I toppen og bunden er der huller til kabelføring. Fastgjort på M8-skruer påsvejset skabets bagvæg. I skabe med en højde på 800 mm eller derover har monteringspladen en ombukning på alle fire sider for ekstra stabilitet. Ved brug af AMG-tilbehøret kan monteringspladen justeres i dybden.
- Kabel indgang: Ingen flangepladeåbninger som standard for at maksimere tætningen og renligheden.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Levering inkluderer: Skab med dør, monteringsplade, metalnøgle og monteringstilbehør.
- Yderligere informationer: Temperaturregulering, ventilation og regntag anbefales til krævende og udendørs anvendelse. Se venligst vores afsnit om varmestyring for yderligere oplysninger.
Specifikationer
Finish
Poleret
Body Thickness
16ga
Body Thickness
1.5mm
Dørtykkelse
14ga
Dørtykkelse
2mm
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.