Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
MAD Photo
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Vægskabe med dobbeltdør, MAD

Serien af vægmonterede lakeret stål-skabe med dobbeltdør, MAD, er ideel til montering under trange pladsforhold, hvor åben en enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørenes bæreevne bliver også større, når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenterne i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til mange forskellige formål.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Materiale Lakeret Stål
Finish Struktur Pulvermaling
Farve Light Gray
Farvekode RAL 7035
Body Thickness 16ga
Body Thickness 1.5mm
Dørtykkelse 14ga
Dørtykkelse 2mm

Diagrams

Fordele
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.