Horisontale dørprofiler | Vægskabe, DHP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Horisontale dørprofiler | Vægskabe, DHP
Monteringsprofiler til montering af tilbehør på dørrammen for nem og sikker montering af kabler, rør osv.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Horisontale profiler med 25 mm hulmønster i Ø 4.5 eller Ø 6.5 mm for montering af tilbehør.
- Materiale: 1.5 mm galvaniseret stål.
- Pakke størrelse: 5 stk incl. monteringstilbehør.
- Monteringskrav: Passer direkte på MMDP dørmonteringsprofiler. Kan også monteres lodret på to vandrette profiler. For døre med espagnolet-låsesystem, skal profilerne afskæres ved afmærkning.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Galvaniseret
Tykkelse
16ga
Tykkelse
1.5mm
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.