Dybdejusteringssæt | Vægskabe, AMG
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Dybdejusteringssæt | Vægskabe, AMG
Disse beslag gør det muligt at montere en monteringsplade, 19" profiler eller en indvendig dør i netop den påkrævede dybe.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Beslag for dybdejustering til forskelligt tilbehør: monteringsplade, 19" profiler og indvendig dør. For anvendelse i rustfrie skabe kræves bearbejdning.
- Materiale: 2 mm galvaniseret stål.
- Dybdejurstering: Afstand til dør 35 til 65 mm.
- Pakke størrelse: 2 sæt med monteringstilbehør.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Galvaniseret
Tykkelse
14ga
Tykkelse
2mm
Installationsvejledning / instruktionsark

Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.