Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Extreme Environments

Extreme Environments

ULTIMATIV BESKYTTELSE AF KRITISKE KONTROLLER OG UDSTYR I DE MEST KRÆVENDE MILJØER

Extreme Environments Enclosure and AC

Stol på nVent HOFFMANs Extreme Environments-portefølje af skabe og klimaanlæg, inklusive nogle af branchens højst klassificerede enheder i forhold til indtrængning af vand og partikler

Extreme Environments-porteføljen er certificeret til UL type 4X, IEC IP66, IP69 og IP69K og sikrer holdbar, pålidelig beskyttelse af kritisk udstyr og systemkomponenter, der drives under de mest krævende arbejdsforhold – lige hvor du har brug for at opstille dem. Du vil bruge mindre tid og penge på vedligeholdelse, og få længere systemoppetid.

  • Specielt designet til de mest krævende omgivelser, som fx korroderende, meget våde, fugtige, regnfulde omgivelser og omgivelser med store temperaturudsving
  • Premium-pakninger uden klæbemiddel med holdbart, svejset og grundbehandlet design i rustfrit stål leverer det ultimative inden for pålidelige skabe og klimaanlæg
  • Perfekte til omgivelser med vand, spildevand, olie og gas, kystnære/offshore, petrokemiske, farmaceutiske, minedrift og andre ekstreme omgivelser
  • Designet fra top til tå med henblik på holdbarhed og pålidelighed
  • Mange standardkonfigurationer betyder, at du modtager produkterne hurtigere end tilpassede eller yderst modificerede alternativer

UDVALGTE PRODUKTER

Extreme Environments-skabe

 Extreme Environments-skabe

Designet og konstrueret til de mest krævende omgivelser med en konstruktion i rustfrit stål og patentanmeldte komponenter såsom låsbare, aftagelige låger og pakninger uden klæbemiddel

Extreme Environments klimaanlæg

 BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Specielt designet til at modstå nedvaskning med højtryk med IEC IP66- og IP69-klassificeringer. Passer perfekt til brug inden for føde- og drikkevareområdet med en FDA-godkendt pakning af neopren

Udskiftelig EPDM-pakning til EE-skabe

 XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

EPDM-materiale er fantastisk til de fleste industrielle og udendørs formål med en temperatur mellem -50 til 120 °C (-58 til 248 °F)

RESSOURCER