Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Vandkølingsløsninger

Kølerløsninger

nVent HOFFMAN-kølerløsninger giver en problemfri tiltro til, at dine kritiske elektriske systemer og maskiner er beskyttet for at maksimere oppetiden og forlænge levetiden.

Industrikølere hjælper med at skabe optimale betingelser for pålidelig drift af produkter, mekanismer og maskiner i en række forskellige industrier.

nVent HOFFMAN-kølere kan konfigureres og fås i en lang række kapaciteter for at give fleksibilitet til at opfylde præcise kølekrav. De er designet til at minimere anlægsfladen, at kunne serviceres og vedligeholdes nemt og integreres med andre produkter for at opnå en skalerbar systemløsning.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Vores sortiment af kølere fås i flere størrelser med en lang række funktioner

Kølere kan bruges til køling af vigtigt udstyr eller sættes sammen med luft-til-vand varmevekslere for skabskøling.

  • Med mere end 40 konfigurationsmuligheder i kapacitetsområdet fra 900 W til 134 kW kan køleren optimeres, så den passer til specifikke udstyrsbehov på tværs af en lang række brancher.
  • Designet med den lille anlægsflade sparer kritisk plads til maskiner og udstyr.
  • Miljøvenligt design fås med højtydende, energieffektive ventilatorer og mikrokanalskondensatorer til at reducere den mængde kølemiddel, der kræves.
  • Der kan opnås en præcision på op til ±0,5 °C for produktion af høj kvalitet og systemets driftssikkerhed.
  • Kan fås til indendørs eller udendørs installation, der giver maksimal placeringsfleksibilitet.
  • Designet til servicevenlighed for at holde kritiske systemer kørende, kombineret med nVents brancheførende service og support.



UDVALGTE PRODUKTER

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

14 kW sidemonteret køler

nVent HOFFMAN 14 kW køler giver præcis temperaturstyring for at maksimere effektiviteten ved at styre varmen genereret af batterierne i BESS-opgaver.

Læs mere
REF_Photo_TCW08-19

Industriel minikøler, TCW

Industriel vandminikøler giver præcision og driftssikkerhed i et kompakt design. Den høje kølepræcision forbedrer produktionskvaliteten, hvilket fører til mere ensartede og overlegne resultater.

Læs mere
REF_Photo_TALA1-A8

Industriel køler, TAL

Industriel vandkøler giver præcision og driftssikkerhed i et modulært design. Korrosionsbestandige komponenter gør det nemt at vedligeholde enhederne og reducere nedetiden.​

Læs mere

KONTAKT OS