Telescopic Slides C-Profile for Cabinet
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Telescopic Slides C-Profile for Cabinet
Telescopic slides with guiding profile for fitting in cabinets with 25 kg load capacity.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- For mounting 84 HP wide subracks in the 19" plane
- Loading capacity: 25 kg per pair
- The guiding profile (1) is matched to the fixing dimension in the cabinet (it is bolted to the 19" profile of the cabinet); the adaptor Rail (3) is matched to the depth and fixing dimension on the subrack (it is inserted into the guiding profile like a telescopic slide)
Specifikace
Povrchová úprava
Anodized
Materiál
Hliník
Product Type
Telescopic Slide
Typ
C Profile
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.