Rear Panel for RatiopacPRO/PropacPRO, Perforated, Retrofit Shielding
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Rear Panel for RatiopacPRO/PropacPRO, Perforated, Retrofit Shielding
The perforated rear panel, Al, 2.5 mm is unshielded. The rear side is conductive.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Rear panel, Al, 2.5 mm, front: anodized, rear: conductive; unshielded
- Enables mounting on horizontal rails
Specifikace
Povrchová úprava
Anodized; Passivated
Materiál
Hliník
Produktová řada
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Product Type
Side Panel
Typ
Rear Panel
Works With
Cases
Katalog
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.