RatiopacPRO Complete Desktop Case, Shielded
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
RatiopacPRO Complete Desktop Case, Shielded
The nVent SCHROFF RatiopacPRO case with EMC shielding, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Desktop enclosure with pre-configured components, in accordance to IEC 60297-3-101; prepared for 19" components, e.g. plug-in units and euroboards
- Shielded
- Version with cover strips
- Ventilation slit in base plate
- Rear panel perforated
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specifikace
EMC Shielding
Yes
Produktová řada
RatiopacPRO
Product Type
Case
Static Load
25kg
Typ
Case for 19" Components
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.