Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC
The nVent SCHROFF Rack Safety Plus unit is a 19" power distribution unit used to supply AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch. In addition it is equipped with an emergency stop function.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Vlastnosti
- 19“, 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function
- Supplies AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch
- 400 V 3-phase or 230 V 1-phase mains input with mains fuses
- AC outputs with different connector types, switched by ON/OFF switch
- Permanent AC Outputs (Service)
- All outputs are protected by circuit breakers
- The emergency stop function meets the requirements of EN 60947-5-1 and EN 60204-1 and is vandalism-proof
- An additional external emergency stop push button can be connected to the system
Specifikace
Works With
Varistar CP; Novastar
Function
Emergency Stop
Residual Current Device
Yes
Accessory Type
Power distribution accessories
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.