Panhead Screw, Pozidriv
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Panhead Screw, Pozidriv
Good compromise between profile height and bearing area. Better load distribution than round heads. Compatible with automated assembly.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Phillips screw offers a high level of torque to achieve quick and easy installation. The Phillips screw drive is more stable with the help of four contact points and better performing with screwdrivers. But unlike other kinds of screw drives, the Phillips drive is designed to cam out in which screw drive slips out of the cross head once the torque is needed to drive the screw exceeds a certain amount to avoid over tightening.
- Pozidriv has a set of 45° radial indentations from the main cross recess leading to 4 additional contact points and greater stabilization to provide a greater contact surface. As a result, it decrease cam-out and wear, which allows greater torque to be applied.
Specifikace
Materiál
Ocel
Product Type
Screw
Katalog
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.