IP-PRO Aluminum Case, EMC
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
IP-PRO Aluminum Case, EMC
IP-Pro Alu EMC - The enclosure for reliable protection from water, dust and electromagnetic interferences for sensitive electronics in harsh environments. Proven and certified for applications with high shock and vibration requirements.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Aluminum die-cast enclosure available in 15 different sizes, with outdoor powder coating in the color silver gray (RAL 7001)
- Depending on size, protection class up to IP67 according to EN 60529
- EMC-shielded
- Shock and vibration resistant according to EN 61373 Cat. 2 and AREMA Class I
- IK 09 protection from external mechanical impacts according to IEC 62262
- Temperature range of the enclosure –40 to +90°C
Specifikace
Kód barvy
RAL 7001
Materiál
Hliník
Produktová řada
IP-PRO ALU EMC
Product Type
Small Form Factor Case
Typ
Rugged
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.