Guide Rail With DIN Connector Fixing
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Guide Rail With DIN Connector Fixing
The the standard type guide rail with connector fixing allows the user to clip the DIN connectors (EN 60603-2 (DIN 41612)) directly onto the guide rails. Only applicable with Euroboards with the dimensions 100 x 160 mm and 100 x 220 mm. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Easy and economic mounting of connectors through snap connections as alternative to z-rails or horizontal rails with integrated z-rail
- For single Euroboard format 100 × 160 mm or 100 × 220 mm; not suitable for double Euroboard format
- Plastic guide rail, one piece, red, for 2 mm groove width
- Can be clipped into horizontal rails in Al extrusion
- Can be clipped into 1.5 mm thick plate
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Specifikace
Barva
Red
Materiál
Polybutylene Terephthalate
Produktová řada
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Product Type
Guide Rail
Typ
Standard with DIN Connector
Works With
Subracks; Cases; Chassis
Dokument výkresu
Katalog
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.