Guardian Management Gateway
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Guardian Management Gateway

The nVent SCHROFF Guardian Management Gateway is an environmental monitoring platform designed to sense, track, store and alarm health and security parameters in an IT data center infrastructure.

The heart of the platform is a compact control unit of 1 U in height/depth and 250 mm in width, it can be installed as 19″ unit or into any available space in a data center rack.

The Management Gateway offers three sensor management ports with each port being able to monitor up to 16 sensor devices with a total cable length of 40 meters per port, allowing a single Management Gateway unit to monitor multiple racks or complete rack aisles.

Besides monitoring physical parameters like temperature, humidity, smoke, door status or water intrusion, the Management Gateway can also monitor nVent SCHROFF RackChiller and In- Row Coolers – with an easy plug and play installation.

Set-up of the Management Gateway with security features, sensor configuration, user management, alarm and log management can easily done through a built in Web Interface.

Main access to the Management Gateway is through the 1 GBE Network interface, supporting industry standard protocols like SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP and HPI.

Číst více Zobrazit méně
  • WEEE
  • RoHS
Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.