Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +85°C
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +85°C
The textile EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels. The gaskets are glued to the front panel. For an expanded temperature range up to +85°C.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Textile EMC gasket is affixed laterally on the front panel or in the groove of the right-hand profile as appropriate.
- Profile seal is bonded onto the contact surface of the 19" bracket or of the rear angle and sets up the conductive connection to the U-shaped front panels
- Temperature range -40 °C ... +85 °C
Specifikace
Materiál
Termoplastický Elastomer
Produktová řada
EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type
Shielding Kit
Works With
Subracks; Cases; Front Panels
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.