Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit
The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel).
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel)
- EMC contact strip, stainless steel
- Temperature range -200 °C ... +160 °C
Specifikace
Materiál
Stainless Steel
Produktová řada
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type
Shielding Kit
Works With
Subracks; Cases; Front Panels
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.