EuropacPRO Rear Hood for Stainless Steel EMC Gasket
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO Rear Hood for Stainless Steel EMC Gasket
The rear hood is used as a shielded rear boundary and requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary. Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- The rear hood is used as a shielded rear boundary. The rear hood requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Example: For a board depth of 160 mm a side panel (with rear hood) of 235 mm (175 mm + 60 mm) is used
- Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary
- Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile
- For EMC-shielding please order EMC gasket for horizontal rail separately.
Specifikace
Povrchová úprava
Passivated
Materiál
Hliník
Produktová řada
EuropacPRO
Product Type
Cover
Typ
Rear Hood
Works With
Subracks
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.