mounting plate
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

EuropacPRO Mounting Plate for Use With Cover Plate

Mounting plate for use with cover plates for installation and fixing of heavy components. Full width mounting plates (as wide as the subrack or the system case) are fixed to the side panels. The partial width mounting plates are fixed to the side panel and horizontal rail by means of an assembly strip.

Guide rails Type 4,4” and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.

Číst více Zobrazit méně
  • RoHS
Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Materiál Hliník
Produktová řada EuropacPRO
Product Type Mounting Plate
Works With Subracks
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.