EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, SNCF
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, SNCF
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel. Can be used for railway subracks in accordance with SNCF.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Perforation degree 58 %
- Suitable for use with all horizontal rails
Specifikace
Povrchová úprava
Passivated
Materiál
Hliník
Produktová řada
EuropacPRO
Product Type
Cover Plate
Typ
Perforated
Works With
Subracks
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.