EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, SNCF, CompactPCI
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, SNCF, CompactPCI
Subrack for Railway applications, conform to SNCF Standard, shielded version for CompacPCI applications.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- SNCF listed, EuropacPRO-fer, tested to NF F 61-005 and NF F 60-002
- The 19" bracket is firmly fixed to the side panel (tox-cold welded) and is especially suited for high mechanical stresses (vibration resistance)
- Lateral support bars to NFF standard facilitate insertion of subrack into the (cabinet) frame. The double 19" screwing position adds to additionally safety (NFF standard)
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15
- Aluminum construction
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
- Supplied as space-saving flat-pack
Specifikace
Complies With
IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Hloubka
320mm
EMC Shielding
Yes
Povrchová úprava
Anodized; Passivated
Materiál
Hliník
Product Type
Subrack/Chassis
Static Load
15kg
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.