EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155, CompactPCI
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155, CompactPCI
Subrack for Railway applications, conform to EN50155 standard, for Compact PCI applications.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Shock and vibration tested to EN 50155, part 12.2.11
- The 19" bracket is firmly fixed to the side panel (tox-cold welded) and is especially suited for high mechanical stresses (vibration resistance)
- The double 19" screwing position adds to additionally safety (NFF standard)
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15
- Aluminum construction
- Supplied as space-saving flat-pack
Specifikace
Complies With
IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 part 12.2.11
Hloubka
235mm
EMC Shielding
Yes
Materiál
Hliník
Product Type
Subrack/Chassis
Rack Width
84HP
Static Load
15kg
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.