EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Shielded, CompactPCI
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Shielded, CompactPCI
EMC Shielded subrack for backplane mounting, for CPCI application.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Subrack with side panel type F ("flexible") for CompactPCI plug-in units with high insertion and withdrawal forces
- Aluminum construction
- Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
- EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15
- Supplied as space-saving flat-pack
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Horizontal rail type "Heavy"
Specifikace
EMC Shielding
Yes
Povrchová úprava
Anodized; Passivated
Materiál
Hliník
Product Type
Subrack/Chassis
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.