EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded
Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, light version.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Subrack with side panel type L ("light") with integrated 19" support brackets
- Horizontal rail type "light"
- Aluminum construction
- Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip
- Installed load up to 7.5 kg
- Supplied as space-saving flat-pack
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
Specifikace
EMC Shielding
No
Povrchová úprava
Anodized; Passivated
Materiál
Hliník
Product Type
Subrack/Chassis
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.