PXI Express
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

PXI-Express System, 4 U, 18 slots, Gen 3

katalogové č: 14579-040

Desktop PXI Express Chassis for one PXI Epress System Controller with up to 16 HP and 17 PXI or PXI Express Boards with 4 HP Width.

Číst více Zobrazit méně
  • UL Registered US & C
Vytisknout tuto stránku
To add cut-outs, change color or see more options for 14579-040, click Customize below:
Customize
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace


Vlastnosti produktu

Prostředky Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Popis Množství
1 RatiopacPRO chassis with handles; 4 U, 84 HP, 355 mm deep; shielded; tip-up feet 1
10 Chassis Monitoring Module, CMM 1
11 Mains inlet connector with switch, filter and fuse 1
12 Power push button 1
13 External 10 MHz REF clock output via BNC connector 1
14 Optional 10 MHz REF clock source via BNC connector 1
15 Cable harness to connect all system components 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips assembled at bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) 18
3 PXIe Backplane, 18 slots, System slot left 1
4 PCIe 24 Lane Switch Module, PCIe Gen 3, mounted on backplane backside 4
5 PCIe-PCI Bridge Module, PCIe x1 to 32-bit 33 MHz, mounted on backplane backside 2
6 PXI Express Clock Module, PXI-1 & PXI-5 CLKs, mounted on backplane backside 1
7 PXI Trigger Bridges, mounted on backplane backside 2
8 Power supply 1200 W; wide range input 100 ... 240 VAC; output: 3,3 V / 80 A, 5 V / 36 A, 12 V / 40 A, - 12 V / 20 A; 5 V aux / 2 A 1
9 120 mm fans 3
Compatible Items Distributoři ve Vašem okolí

Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:

Distributor Množství Datum na skladě

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.