Edge-DC-48VDC Power Distribution Unit
Edge-DC-48VDC Power Distribution Unit
The nVent Edge-DC-48VDC Power Distribution Unit (DCDU) is designed to provide efficient, safe, and reliable power distribution for telecom and edge computing environments. This unit ensures optimal performance and protection for your critical infrastructure.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- High Power Capacity: Robust 250 A 48 VDC input
- Blind Mating Capability: Supports switched and metered DC Modules from 10 A to 60 A
- Circuit Breaker Trip Alarm: Immediate notification for enhancing response times
- Compliance with Industry Standards: UL/CE certified
- Hot Swappable Breakers with Precise Metering: For energy, power, current, and voltage at both input and device levels
- Granular Control with Device Level Switching: Management of individual devices for optimized performance
- Billing Grade Monitoring: Identification of potential system failures
- Smart Alerting System: Informs about overcurrent, overvoltage, undervoltage, and other threshold breaches
- Controller Interface: TCP or IP network connection
- Local Management: Features front panel push-button to toggle module output. Panel status LED indicator quickly relays module information to local user
Specifikace
Certifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Prodejní leták
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.