HY15LM Grout Bag
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent LENTON Interlok HY15LM Grout

The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.

Číst více Zobrazit méně
  • IAPMO®-UES
  • LA City Approval
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Designed to Meet ACI 318 Type 1-ASTM A615 Grade 60;ACI 318 Type 1-ASTM A615 Grade 75;ACI 318 Type 1-ASTM A615 Grade 80;ACI 318 Type 1-ASTM A706 Grade 60;ACI 318 Type 1-ASTM A706 Grade 80;ACI 318 Type 2-ASTM A615 Grade 60;ACI 318 Type 2-ASTM A615 Grade 75
Part Number Article Number Rebar Size, Metric Rebar Size, US Rebar Size, Canada Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout
LK5 145575 16 mm #5 15M 24
LK6 145580 20 mm #6 20M 25
LK7 145585 22 mm #7 - 26
LK8 145590 25 mm #8 25M 21
LK9 145595 28 mm #9 30M 17
LK10 145600 32 mm #10 - 13.5
LK11 145605 36 mm #11 35M 11.5
LK40 145610 40 mm - - 7
LKT14 145611 43 mm #14 45M 7
LKT50 145615 50 mm - - 4
LKT18 145620 57 mm #18 55M 4.5
Prostředky Video
nVent LENTON Pour Strip Replacement System

Play

LENTON Grout-Fill Coupler Installation Video

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy