Flanged Drop-in Anchor, M8 Hole
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Flanged Drop-in Anchor, M8 Hole
katalogové č: LAM830
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Compatible Items
Vlastnosti
- Internal thread provides easy removal and serviceability
- Installs flush for standard embedment
- Suitable for redundant non-structural systems on cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- Lip makes the flush installation easier by helping achieve consistent anchor depth and easy threaded rod alignment
Specifikace
Vlastnosti produktu
| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| LAM625 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| LAM830 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| LAM1040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| LAM1250 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
Brožura
Katalog
Případová studie
Certifications


Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.