Flanged Drop-in Anchor
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Flanged Drop-in Anchor
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Internal thread provides easy removal and serviceability
- Installs flush for standard embedment
- Suitable for redundant non-structural systems on cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- Lip makes the flush installation easier by helping achieve consistent anchor depth and easy threaded rod alignment
Specifikace
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Electrogalvanized
| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0135 | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| LAM625 | - | 2.44 kN | 25 mm |
| LAM830 | - | 3.21 kN | 30 mm |
| LAM1040 | - | 4.23 kN | 40 mm |
| LAM1250 | - | 5.92 kN | 50 mm |
| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| LAM625 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| LAM830 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| LAM1040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| LAM1250 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
Brožura
Katalog
Případová studie
Certifications


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.