FCS Height Adjustable Loop Hanger, 1 1/4" Pipe, DN32, 43 mm, M10 Rod
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
FCS Height Adjustable Loop Hanger, 1 1/4" Pipe, DN32, 43 mm, M10 Rod
katalogové č: FCS0125M10
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Compatible Items
Vlastnosti
- Recommended for the suspension of stationary non-insulated fire sprinkler pipe
- Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)
- Formed tips on the upper strap simplify disassembly and reassembly of the hanger
- Rolled edges on the strap help to guide the pipe through, limiting binding and damage to metal or plastic pipe
- Package includes all necessary hardware for installation
Specifikace
Vlastnosti produktu
Katalog
Případová studie
Certifications
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.