Standard Duty Loop Hanger, 1 1/4" Pipe, DN32, 42.4 mm, M10 Rod
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Standard Duty Loop Hanger, 1 1/4" Pipe, DN32, 42.4 mm, M10 Rod
katalogové č: 115M0125EG
The 115M Standard Duty Loop Hanger is ideal for suspending stationary, non-insulated pipe lines, including CPVC pipes, in fire sprinkler systems. A knurled insert nut helps simplify vertical adjustments and flared edges on the base (1/2" to 4" sizes) help protect pipes from coming into contact with any sharp edges of the hanger.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Compatible Items
Vlastnosti
- Flared edges help prevent any sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2" to 4" sizes)
- Retained insert nut helps ensure the loop hanger and insert nut stay together
- Recommended for the suspension of stationary non-insulated pipe lines
- Manufactured to use the minimum rod size permitted by NFPA® for fire sprinkler piping
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
Specifikace
Vlastnosti produktu
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.