Stamped Universal Sway Brace, 2 1/2" Pipe, DN65, Electrogalvanized
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Stamped Universal Sway Brace, 2 1/2" Pipe, DN65, Electrogalvanized
katalogové č: CSB0250N
The nVent CADDY Universal Sway Brace is an innovative, versatile solution providing seismic bracing for suspended pipes. Featuring a unique slotted hole pattern for easy slip-on installation, installers can eliminate the risk and inconvenience of loose hardware, making it an ideal choice for ensuring safety and compliance on the job.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Compatible Products
Vlastnosti
- Used for both lateral and longitudinal sway brace applications
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection
- Works with 1" to 2" (25,4mm to 50,8mm) brace pipes to reduce inventory
- Works with 12 gauge or thicker Type A solid strut as brace member
- Meets NFPA®-13 and CEN/TS 1755:2021 requirements for seismic sway bracing
- FM Approved with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Specifikace
Vlastnosti produktu
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.