Universal Sway Brace
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Universal Sway Brace
The nVent CADDY Universal Sway Brace is an innovative, versatile solution providing seismic bracing for suspended pipes. Featuring a unique slotted hole pattern for easy slip-on installation, installers can eliminate the risk and inconvenience of loose hardware, making it an ideal choice for ensuring safety and compliance on the job.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Compatible Products
Vlastnosti
- Used for both lateral and longitudinal sway brace applications
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection
- Works with 1" to 2" (25,4mm to 50,8mm) brace pipes to reduce inventory
- Works with 12 gauge or thicker Type A solid strut as brace member
- Meets NFPA®-13 and CEN/TS 1755:2021 requirements for seismic sway bracing
- FM Approved with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Specifikace
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Electrogalvanized
| UL Loads | ||||||||
| Part Number | Lateral | Longitudinal | ||||||
| Sch 10/Sch 40 Service Pipe | Bull Moose Eddy Flow Service Pipe | Wheatland Mega-Flow Service Pipe | Youngstown Fire-Flo Service Pipe | Sch 10/Sch 40 Service Pipe | Bull Moose Eddy Flow Service Pipe | Wheatland Mega-Flow Service Pipe | Youngstown Fire-Flo Service Pipe | |
| CSB0100xxx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 4448 N | N/A | N/A | N/A |
| CSB0125xxx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | N/A | 3025 N | 3025 N | 3025 N | N/A |
| CSB0150xxx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N |
| CSB0200xxx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
| CSB0250xxx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
| CSB0300xxx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N |
| CSB0400xxx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N |
| CSB0500xxx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A |
| CSB0600xxx | 8006 N | N/A | 8006 N | N/A | 7561 N | N/A | 7561 N | N/A |
| CSB0800xxx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A |
| CSB1000xxx | 8451 N | N/A | N/A | N/A | 8451 N | N/A | N/A | N/A |
| CSB1200xxx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FM Loads | ||||||||
| Part Number | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||||||
| Lateral | Longitudinal | |||||||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
| FM Approved Lightwall, Sch 10 and Sch 40 Service Pipes | ||||||||
| CSB0100xxx | 6620 N | 9380 N | 11470 N | 12890 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
| CSB0125xxx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
| CSB0150xxx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8270 N | 9690 N | 10000 N |
| CSB0200xxx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8090 N | 9690 N | 10000 N |
| CSB0250xxx | 6400 N | 9020 N | 11070 N | 12410 N | 5870 N | 8090 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0300xxx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0400xxx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0500xxx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0600xxx | 6490 N | 9160 N | 11200 N | 12580 N | 6270 N | 8670 N | 10450 N | 11920 N |
| 0.188" Wall and Sch 40 Service Pipes | ||||||||
| CSB0800xxx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
| CSB1000xxx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
| CSB1200xxx | 7470 N | 10540 N | 12940 N | 14500 N | 7110 N | 8270 N | 9960 N | 11520 N |
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.