5000 Beam Clamp Kit, Steel, HD, 400 mm, 3–30 mm Flange
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
5000 Beam Clamp Kit, Steel, HD, 400 mm, 3–30 mm Flange
katalogové č: 5400HD
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- C-Channel system
- Includes beam clamp and channel
Specifikace
Vlastnosti produktu
| A | Static Load 1 F1 | Static Load 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Případová studie
Příslušenství
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.