5000 Beam Clamp Kit, 5300HD
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
Materiál Ocel
Povrchová úprava Hot-Dip Galvanized
A Static Load 1 F1 Static Load 2 F2
100 mm 3500 N 850 N
200 mm 1750 N 400 N
300 mm 1100 N 250 N
400 mm 800 N 200 N
500 mm 700 N 175 N
600 mm 500 N 125 N

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky Compatible Products
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy