Z-Rail for Connector, EN 60603-2, DIN 41612
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Z-Rail for Connector, EN 60603-2, DIN 41612
Z-rail for connector in accordance with EN 60603-2 (DIN 41612).
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Aluminum extrusion, anodized
- Z-rails are bolted to the subrack for connector mounting (rear horizontal rail type ST, threaded insert inserted, insulation strip)
- For connectors to EN 60603‐2 (DIN 41612)
Specificații
Finish
Anodized
Material
Aluminiu
Product Family
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
Product Type
Z-Rail
Works With
Subracks; Cases
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.