Z-Rail for Connector, DIN 41617, 31-pin
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Z-Rail for Connector, DIN 41617, 31-pin
Z-rail for connector in accordance with DIN 41617, 31-pin.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- In conjunction with rear ST horizontal rails
Specificații
Finish
Anodized
Material
Aluminiu
Product Family
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
Product Type
Z-Rail
Works With
Subracks; Cases
Catalog
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.