RatiopacPro Tip-Up Handle Assembly Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RatiopacPro Tip-Up Handle Assembly Kit
The assembly kit must be used if a tip-up handle should be mounted. Standard side covers should be replaced.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Aluminum side panel powder coated RAL 9006, Adapter and assembly material.
Specificații
Product Family
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Product Type
Assembly Kit
Type
Tip-Up Handle Kit
Works With
Cases
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.