Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
RatiopacPRO emc gasket front panel/rear hood to side panel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

RatiopacPRO EMC Shielding Kit, Front Panel to Side Panel

For vertical EMC shielding between front or rear panel and side panel. The bracket can be screwed to the side panel and accepts textile or stainless steel shieldings.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu; Elastomer Termoplastic; Stainless Steel; Brass
Product Family RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Product Type Shielding Kit
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.