RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded
The EMC front panel can be inserted in special horizontal rails with an elevation. No screws are needed for the fixing. The design enable a users to use a front foil.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Fixing does not require screws
- Special horizontal rails cover the edges of the front panel (top and bottom) and prevent bowing of the front panel
Specificații
Accessory Type
Front panel
Finish
Anodized; Passivated
Material
Aluminiu
Product Type
Front Panel
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.