RatiopacPRO/-Air Tip-up Handle
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RatiopacPRO/-Air Tip-up Handle
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Adjustable in 30° increments
- Retrofittable without mechanical tooling on case
- Static load-carrying capacity 30 kg
- The handle enable a user to have a better view to the front side of the case in case of desktop usage
Specificații
Material
Aluminiu; ABS
Product Family
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Product Type
Handle
Works With
Cases
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.